ZHCUAT2A May 2021 – January 2022 MCT8316A
对于需要在特定方向旋转电机的应用,了解电机是否在与预期旋转方向相反的方向滑行或旋转非常重要。MCT8316A 反向驱动功能执行后会使电机反向减速至零速,并在改变方向后加速,直到转入闭环,如图 4-1 所示。
图 4-1 反向驱动功能MCT8316A 提供了一个选项,可在电机在反方向滑行或旋转时应用制动并停止电机,然后在改变方向后使电机加速至进入闭环。
在吊扇和泵等应用中,必须在特定方向旋转电机,才能获得所需的结果。对于此类应用,建议遵循以下建议。
第 1 步:启用 ISD [ISD_EN]
第 2 步:启用电机 ISD 反向驱动 [RVS_DR_EN]
第 3 步:启用反射重新同步 [RESYNC_EN]