ZHCUAS8B january 2022 – march 2023 DLPC3421
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 签名:值 = AAh |
| 字节 2 | 签名:值 = BBh |
| 字节 3 | 签名:值 = CCh |
| 字节 4 | 签名:值 = DDh |
执行此命令时,系统会擦除与闪存数据类型选择命令指定的数据类型关联的所有扇区。因此,此命令不使用闪存数据长度参数
由于擦除闪存扇区的过程可能需要大量的时间,因此需要定期(而不是连续)检查读取短暂状态命令中的闪存擦除完成状态位,以确定此任务何时完成的。该位会在擦除过程开始时设置,并在擦除过程完成时清零。在擦除过程完成之前,闪存写入操作应该不会开始。
虽然闪存处理要求以正确的顺序执行闪存命令(例如,在写入闪存之前必须先擦除闪存),但是由于闪存更新的灵活性,因此不提供命令顺序检查。
签名字节用于最大限度地减少意外的闪存擦除。必须正确收到命令偏移和四个签名字节,才会识别和执行此命令。