ZHCUAS8B january 2022 – march 2023 DLPC3421
表 3-50 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 7-2 | 保留 |
| 1-0 |
镜片锁定状态选择 0h = 保留 1h = DMD 接口锁定 2h = DMD 接口解锁 3h = DMD 接口解锁,延迟 100ms,DMD 接口锁定 |
此命令仅在出厂时用于防止 DMD 损坏。