ZHCUAS8B january 2022 – march 2023 DLPC3421
表 3-91 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | DSI HS 时钟速率 (LSB) |
| 字节 2 | DSI HS 时钟速率 (MSB) |
在将 DSI 用于视频之前,必须首先在 DLPC342x 控制器中设置正确的 HS 时钟。必须设置 DLPC342x 时钟速率以匹配 DSI 主机器件的时钟速率。如果 HS 时钟速率在正常运行(即动态)期间发生更改,则每次更改时钟速率时,DSI HS 事务必须在发送此命令之前先停止。
DSI HS 时钟速率将以 MHz 为单位提供。例如,0178h 的结果为 376MHz,并作为 BD 78 01 发送。所有值都必须四舍五入为下一兆赫兹值(例如,75.1MHz 四舍五入为 76MHz)。