ZHCUAS8B january 2022 – march 2023 DLPC3421
| 命令类型 | 命令描述 | 操作码(十六进制) | 参考章节 |
|---|---|---|---|
| 常规操作命令 | |||
| 写入 | 写入输入源选择 | 05 | 写入输入源选择 (05h) |
| 读取 | 读取输入源选择 | 06 | 读取输入源选择 (06h) |
| 写入 | 写入外部视频源格式选择 | 07 | 写入外部视频源格式选择 (07h) |
| 读取 | 读取外部视频源格式选择 | 08 | 读取外部视频源格式选择 (08h) |
| 写入 | 写入外部视频色度处理选择 | 09 | 写入外部视频色度处理选择 (09h) |
| 读取 | 读取外部视频色度处理选择 | 0A | 读取外部视频色度处理选择 (0Ah) |
| 写入 | 写入测试图形选择 | 0B | 写入测试图形选择 (0Bh) |
| 读取 | 读取测试图形选择 | 0C | 读取测试图形选择 (0Ch) |
| 写入 | 写入启动界面选择 | 0D | 写入启动界面选择 (0Dh) |
| 读取 | 读取启动界面选择 | 0E | 读取启动界面选择 (0Eh) |
| 读取 | 读取启动界面标题 | 0F | 读取启动界面标题 (0Fh) |
| 写入 | 写入图像裁剪 | 10 | 写入图像裁剪 (10h) |
| 读取 | 读取图像裁剪 | 11 | 读取图像裁剪 (11h) |
| 写入 | 写入显示图像方向 | 14 | 写入显示图像方向 (14h) |
| 读取 | 读取显示图像方向 | 15 | 读取显示图像方向 (15h) |
| 写入 | 写入显示图像幕布 | 16 | 写入显示图像幕布 (16h) |
| 读取 | 读取显示图像幕布 | 17 | 读取显示图像幕布 (17h) |
| 写入 | 写入图像冻结 | 1A | 写入图像冻结 (1Ah) |
| 读取 | 读取图像冻结 | 1B | 读取图像冻结 (1Bh) |
| 写入 | 写入外观选择 | 22 | 写入外观选择 (22h) |
| 读取 | 读取外观选择 | 23 | 读取外观选择 (23h) |
| 读取 | 读取序列头属性 | 26 | 读取序列头属性 (26h) |
| 写入 | 写入去伽玛校正/CMT 选择 | 27 | 写入去伽玛校正/CMT 选择 (27h) |
| 读取 | 读取去伽玛校正/CMT 选择 | 28 | 读取去伽玛校正/CMT 选择 (28h) |
| 写入 | 写入 CCA 选择 | 29 | 写入 CCA 选择 (29h) |
| 读取 | 读取 CCA 选择 | 2A | 读取 CCA 选择 (2Ah) |
| 写入 | 写入执行闪存批处理文件 | 2D | 写入执行闪存批处理文件 (2Dh) |
| 写入 | 写入外部输入图像尺寸 | 2E | 写入外部输入图像尺寸 (2Eh) |
| 读取 | 读取外部输入图像尺寸 | 2F | 读取外部输入图像尺寸 (2Fh) |
| 写入 | 写入启动界面执行 | 35 | 写入启动界面执行 (35h) |
| 写入 | 写入镜片锁定控制 | 39 | 写入镜片锁定控制 (39h) |
| 读取 | 读取镜片锁定控制 | 3A | 读取镜片锁定控制 (3Ah) |
| 照明控制命令 | |||
| 写入 | 写入 LED 输出控制方法 | 50 | 写入 LED 输出控制方法 (50h) |
| 读取 | 读取 LED 输出控制方法 | 51 | 读取 LED 输出控制方法 (51h) |
| 写入 | 写入 RGB LED 启用 | 52 | 写入 RGB LED 启用 (52h) |
| 读取 | 读取 RGB LED 启用 | 53 | 读取 RGB LED 启用 (53h) |
| 写入 | 写入 RGB LED 电流 | 54 | 写入 RGB LED 电流 (54h) |
| 读取 | 读取 RGB LED 电流 | 55 | 读取 RGB LED 电流 (55h) |
| 读取 | 读取 CAIC LED 最大可用功率 | 57 | 读取 CAIC LED 最大可用功率 (57h) |
| 写入 | 写入 RGB LED 最大电流 | 5C | 写入 RGB LED 最大电流 (5Ch) |
| 读取 | 读取 RGB LED 最大电流 | 5D | 读取 RGB LED 最大电流 (5Dh) |
| 读取 | 读取 CAIC RGB LED 电流 | 5F | 读取 CAIC RGB LED 电流 (5Fh) |
| 图像处理控制命令 | |||
| 写入 | 写入局部区域亮度增强控制 | 80 | 写入局部区域亮度增强控制 (80h) |
| 读取 | 读取局部区域亮度增强控制 | 81 | 读取局部区域亮度增强控制 (81h) |
| 写入 | 写入 CAIC 图像处理控制 | 84 | 写入 CAIC 图像处理控制 (84h) |
| 读取 | 读取 CAIC 图像处理控制 | 85 | 读取 CAIC 图像处理控制 (85h) |
| 写入 | 写入颜色坐标调整控制 | 86 | 写入色彩坐标调整控制 (86h) |
| 读取 | 读取颜色坐标调整控制 | 87 | 读取色彩坐标调整控制 (87h) |
| 写入 | 写入梯形校正控制 | 88 | 写入梯形校正控制 (88h) |
| 读取 | 读取梯形校正控制 | 89 | 读取梯形校正控制 (89h) |
| 常规设置命令 | |||
| 写入 | 写入并行接口同步极性 | B6 | 写入并行接口同步极性 (B6h) |
| 读取 | 读取并行接口同步极性 | B7 | 读取并行接口同步极性 (B7h) |
| 读取 | 读取自动组帧信息 | BA | 读取自动组帧信息 (BAh) |
| 写入 | 写入梯形校正投影螺旋角 | BB | 写入梯形校正投影螺旋角 (BBh) |
| 读取 | 读取梯形校正投影螺旋角 | BC | 读取梯形校正投影螺旋角 (BCh) |
| DSI 命令 | |||
| 写入 | 写入 DSI HS 时钟 | BD | 写入 DSI HS 时钟 (BDh) |
| 读取 | 读取 DSI HS 时钟 | BE | 读取 DSI HS 时钟 (BEh) |
| 写入 | 写入 DSI 端口启用 | D7 | 写入 DSI 端口启用 (D7h) |
| 读取 | 读取 DSI 端口启用 | D8 | 读取 DSI 端口启用 (D8h) |
| 管理命令 | |||
| 读取 | 读取短暂状态 | D0 | 读取短暂状态 (D0h) |
| 读取 | 读取系统状态 | D1 | 读取系统状态 (D1h) |
| 读取 | 读取系统软件版本 | D2 | 读取系统软件版本 (D2h) |
| 读取 | 读取通信状态 | D3 | 读取通信状态 (D3h) |
| 读取 | 读取控制器器件 ID | D4 | 读取控制器器件 ID (D4h) |
| 读取 | 读取 DMD 器件 ID | D5 | 读取 DMD 器件 ID (D5h) |
| 读取 | 读取闪存构建版本 | D9 | 读取闪存构建版本 (D9h) |
| 读取 | 读取 DMD I/F 训练数据 | DC | 读取 DMD I/F 训练数据 (DCh) |
| 闪存更新命令 | |||
| 读取 | 读取闪存更新预检验 | DD | 读取闪存更新预检验 (DDh) |
| 写入 | 写入闪存数据类型选择 | DE | 写入闪存数据类型选择 (DEh) |
| 写入 | 写入闪存数据长度 | DF | 写入闪存数据长度 (DFh) |
| 写入 | 写入擦除闪存数据 | E0 | 写入擦除闪存数据 (E0h) |
| 写入 | 写入闪存开始 | E1 | 写入闪存开始 (E1h) |
| 写入 | 写入闪存继续 | E2 | 写入闪存继续 (E2h) |
| 读取 | 读取闪存开始 | E3 | 读取闪存开始 (E3h) |
| 读取 | 读取闪存继续 | E4 | 读取闪存继续 (E4h) |