ZHCUAS8B january 2022 – march 2023 DLPC3421
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 数据字节 1 |
| 字节 2 | 数据字节 2 |
| 字节 3 | 数据字节 3 |
| 字节 4 | 数据字节 4 |
| 字节 5 … n | 数据字节 5 … n |
必须使用闪存数据长度命令来指定读取闪存开始命令要读取的数据量。
读取闪存开始命令用于从指定地址开始或从所选数据类型的第一个地址开始,读取多达 256 个字节的数据。如果要读取的数据超过 256 个字节,则必须使用读取闪存继续命令。使用每个读取闪存继续命令可以读取多达 256 个字节的数据,从上次读取数据的结尾开始。
虽然闪存处理要求以正确的顺序执行闪存命令(例如,在写入闪存之前必须先擦除闪存),但是由于闪存更新的灵活性,因此不提供命令顺序检查。
完整配置文件响应具有连续通过 DLL 值的区域。此连续区域的最高 DLL 值作为高值返回,最小 DLL 值作为低值返回,所选算法值作为所选值返回。
此命令不会运行 DMD I/F 训练算法。这由系统自动完成。此命令用于返回最近一次训练事件的结果。