ZHCUAS8B january 2022 – march 2023 DLPC3421
表 3-39 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 红色占空比 (LSByte)(外观结构) |
| 字节 2 | 红色占空比 (MSByte)(外观结构) |
| 字节 3 | 绿色占空比 (LSByte)(外观结构) |
| 字节 4 | 绿色占空比 (MSByte)(外观结构) |
| 字节 5 | 蓝色占空比 (LSByte)(外观结构) |
| 字节 6 | 蓝色占空比 (MSByte)(外观结构) |
| 字节 7 | 最大帧计数 (LSByte)(外观结构) |
| 字节 8 | 最大帧计数(外观结构) |
| 字节 9 | 最大帧计数(外观结构) |
| 字节 10 | 最大帧计数 (MSByte)(外观结构) |
| 字节 11 | 最小帧计数 (LSByte)(外观结构) |
| 字节 12 | 最小帧计数(外观结构) |
| 字节 13 | 最小帧计数(外观结构) |
| 字节 14 | 最小帧计数 (MSByte)(外观结构) |
| 字节 15 | 最大序列矢量数量(外观结构) |
| 字节 16 | 红色占空比 (LSByte)(序列结构) |
| 字节 17 | 红色占空比 (MSByte)(序列结构) |
| 字节 18 | 绿色占空比 (LSByte)(序列结构) |
| 字节 19 | 绿色占空比 (MSByte)(序列结构) |
| 字节 20 | 蓝色占空比 (LSByte)(序列结构) |
| 字节 21 | 蓝色占空比 (MSByte)(序列结构) |
| 字节 22 | 最大帧计数 (LSByte)(序列结构) |
| 字节 23 | 最大帧计数(序列结构) |
| 字节 24 | 最大帧计数(序列结构) |
| 字节 25 | 最大帧计数 (MSByte)(序列结构) |
| 字节 26 | 最小帧计数 (LSByte)(序列结构) |
| 字节 27 | 最小帧计数(序列结构) |
| 字节 28 | 最小帧计数(序列结构) |
| 字节 29 | 最小帧计数 (MSByte)(序列结构) |
| 字节 30 | 最大序列矢量数量(序列结构) |
序列头数据存储在两个独立的闪存数据结构(外观结构和序列结构)中,并且每个结构的值必须匹配。
表 3-40 展示了占空比数据的位权重和位顺序。
| MSB | 字节 2 | LSB | MSB | 字节 1 | LSB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b15 27 |
b14 26 |
b13 25 |
b12 24 |
b11 23 |
b10 22 |
b9 21 |
b8 20 |
b7 2–1 |
b6 2–2 |
b5 2–3 |
b4 2–4 |
b3 2–5 |
b2 2–6 |
b1 2–7 |
b0 2–8 |
占空比数据指定为帧时间中每种颜色所占的百分比。三个占空比相加必须等于 100。例如,R = 30.5 = 1E80h,G = 50 = 3200h,且 B = 19.5 = 1380h。
序列最大和最小帧计数会以 66.67ns(基于用于为输入帧同步之间计时的内部 15MHz 时钟)为单位指定。由于这些计数以这种方式指定,因此可以通过软件快速简单地比较帧计数。
表 3-41 中定义了最大序列矢量数量。
| MSB | 字节 15 和 30 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7:4) | 保留 |
| b(3:0) | 最大序列矢量数量 |