ZHCUAS3C may   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2系统说明
    1. 2.1 关键特性
      1. 2.1.1 热性能合规性
      2. 2.1.2 处理器
      3. 2.1.3 电源
      4. 2.1.4 存储器
      5. 2.1.5 JTAG/仿真器
      6. 2.1.6 支持的接口和外设
      7. 2.1.7 扩展连接器/接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 2.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
    3. 2.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
    4. 2.4 AM62x SKEVM 接口映射
    5. 2.5 上电/断电过程
      1. 2.5.1 加电过程
      2. 2.5.2 断电过程
      3. 2.5.3 电源测试点
    6. 2.6 外设和主要元件描述
      1. 2.6.1  计时
        1. 2.6.1.1 外设参考时钟
      2. 2.6.2  复位
      3. 2.6.3  OLDI 显示接口
      4. 2.6.4  CSI 接口
      5. 2.6.5  音频编解码器接口
      6. 2.6.6  HDMI 显示接口
      7. 2.6.7  JTAG 接口
      8. 2.6.8  测试自动化接头
      9. 2.6.9  UART 接口
      10. 2.6.10 USB 接口
        1. 2.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
      11. 2.6.11 存储器接口
        1. 2.6.11.1 DDR4 接口
        2. 2.6.11.2 OSPI 接口
        3. 2.6.11.3 MMC 接口
          1. 2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 2.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 2.6.11.3.3 MMC2 - Wilink 接口
        4. 2.6.11.4 EEPROM
      12. 2.6.12 以太网接口
        1. 2.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
        2. 2.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      13. 2.6.13 GPIO 端口扩展器
      14. 2.6.14 GPIO 映射
      15. 2.6.15 电源
        1. 2.6.15.1 电源要求
        2. 2.6.15.2 电源输入
        3. 2.6.15.3 电源
        4. 2.6.15.4 电源时序
        5. 2.6.15.5 AM62x SoC 电源
        6. 2.6.15.6 电流监控
      16. 2.6.16 AM62x SKEVM 用户设置/配置
        1. 2.6.16.1 EVM DIP 开关
        2. 2.6.16.2 引导模式
        3. 2.6.16.3 用户测试 LED
      17. 2.6.17 扩展接头
        1. 2.6.17.1 PRU 连接器
        2. 2.6.17.2 用户扩展连接器
        3. 2.6.17.3 MCU 连接器
      18. 2.6.18 中断
      19. 2.6.19 I2C 地址映射
  6. 3已知问题和修改
    1. 3.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
    2. 3.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
    3. 3.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
    4. 3.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
    5. 3.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
    6. 3.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
    7. 3.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
    8. 3.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
    9. 3.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
    10. 3.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
    11. 3.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
  7.   法规遵从性
  8.   修订历史记录

测试自动化接头

AM62x SKEVM 具有一个 40 引脚测试自动化接头 (FH12A-40S-0.5SH),使外部控制器能够执行一些基本操作,例如断电、POR、热复位、引导模式控制等。

测试自动化电路由专用稳压器(制造商器件型号为 TPS62177DQCR)生成的 3.3V 电源供电。SoC 的 I2C1连接到测试自动化接头。测试自动化接头的另一个 I2C 实例 (BOOTMODE_I2C) 连接到 24 位 I2C 引导模式 IO 扩展器(制造商器件型号为 TCA6424ARGJR),以允许控制 AM62x SoC 的引导模式。

测试自动化电路具有电压转换电路,使控制器与 AM62x 使用的 IO 电压隔离。AM62x 的引导模式必须由用户使用 DIP 开关进行控制,或由测试自动化接头通过 I2C IO 扩展器进行控制。引导模式缓冲器用于隔离通过 DIP 开关或 I2C IO 扩展器驱动的引导模式控制。用户使用板上的两个 8 位 DIP 开关来控制引导模式,在开关设置到“ON”位置时会将上拉电阻器连接到缓冲器的输出,在开关设置到“OFF”位置时会将较弱的下拉电阻器连接到缓冲器的输出。缓冲器输出连接到 AM62x SoC 上的引导模式引脚,在复位周期中需要引导模式时会启用此输出。

当通过测试自动化接头设置引导模式时,会在 I2C IO 扩展器输出端设置所需的开关值,此值会覆盖 DIP 开关值,以便为 SoC 提供所需的引导值。用于引导模式的引脚还具有其他功能,在正常运行期间禁用引导模式缓冲器将隔离这些功能。

来自测试自动化接头的断电信号指示 SKEVM 将板上的所有电源轨(专用电源除外)断电。类似地,还提供 PORZn 信号以对 SoC 进行硬复位,并提供 WARM_RESETn 以对 SoC 进行热复位。一个来自测试自动化接头的中断信号将转到 SoC GPIO (MCU_GPIO0_15),以提供外部中断。

GUID-C98B5E88-D16B-4BFF-A5FE-50BB1ABC8C8A-low.png
表 2-8 测试自动化连接器 (J23) 引脚排列
引脚编号 信号 IO 方向 引脚编号 信号 IO 方向
1 VCC3V3_TA 电源 21 NC 不适用
2 VCC3V3_TA 电源 22 NC 不适用
3 VCC3V3_TA 电源 23 NC 不适用
4 NC 不适用 24 NC 不适用
5 NC 不适用 25 DGND 电源
6 NC 不适用 26 TEST_POWERDOWN 输入
7 DGND 电源 27 TEST_PORZn 输入
8 NC 不适用 28 TEST_WARMRESETn 输入
9 NC 不适用 29 NC 不适用
10 NC 不适用 30 TEST_GPIO1 双向
11 NC 不适用 31 TEST_GPIO2 双向
12 NC 不适用 32 TEST_GPIO3 输入
13 NC 不适用 33 TEST_GPIO4 输入
14 NC 不适用 34 DGND 电源
15 NC 不适用 35 NC 不适用
16 DGND 电源 36 SoC_I2C1_TA_SCL 双向
17 NC 不适用 37 BOOTMODE_I2C_SCL 双向
18 NC 不适用 38 SoC_I2C1_TA_SDA 双向
19 NC 不适用 39 BOOTMODE_I2C_SDA 双向
20 NC 不适用 40 DGND 电源