ZHCUAS3C may   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2系统说明
    1. 2.1 关键特性
      1. 2.1.1 热性能合规性
      2. 2.1.2 处理器
      3. 2.1.3 电源
      4. 2.1.4 存储器
      5. 2.1.5 JTAG/仿真器
      6. 2.1.6 支持的接口和外设
      7. 2.1.7 扩展连接器/接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 2.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
    3. 2.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
    4. 2.4 AM62x SKEVM 接口映射
    5. 2.5 上电/断电过程
      1. 2.5.1 加电过程
      2. 2.5.2 断电过程
      3. 2.5.3 电源测试点
    6. 2.6 外设和主要元件描述
      1. 2.6.1  计时
        1. 2.6.1.1 外设参考时钟
      2. 2.6.2  复位
      3. 2.6.3  OLDI 显示接口
      4. 2.6.4  CSI 接口
      5. 2.6.5  音频编解码器接口
      6. 2.6.6  HDMI 显示接口
      7. 2.6.7  JTAG 接口
      8. 2.6.8  测试自动化接头
      9. 2.6.9  UART 接口
      10. 2.6.10 USB 接口
        1. 2.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
      11. 2.6.11 存储器接口
        1. 2.6.11.1 DDR4 接口
        2. 2.6.11.2 OSPI 接口
        3. 2.6.11.3 MMC 接口
          1. 2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 2.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 2.6.11.3.3 MMC2 - Wilink 接口
        4. 2.6.11.4 EEPROM
      12. 2.6.12 以太网接口
        1. 2.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
        2. 2.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      13. 2.6.13 GPIO 端口扩展器
      14. 2.6.14 GPIO 映射
      15. 2.6.15 电源
        1. 2.6.15.1 电源要求
        2. 2.6.15.2 电源输入
        3. 2.6.15.3 电源
        4. 2.6.15.4 电源时序
        5. 2.6.15.5 AM62x SoC 电源
        6. 2.6.15.6 电流监控
      16. 2.6.16 AM62x SKEVM 用户设置/配置
        1. 2.6.16.1 EVM DIP 开关
        2. 2.6.16.2 引导模式
        3. 2.6.16.3 用户测试 LED
      17. 2.6.17 扩展接头
        1. 2.6.17.1 PRU 连接器
        2. 2.6.17.2 用户扩展连接器
        3. 2.6.17.3 MCU 连接器
      18. 2.6.18 中断
      19. 2.6.19 I2C 地址映射
  6. 3已知问题和修改
    1. 3.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
    2. 3.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
    3. 3.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
    4. 3.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
    5. 3.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
    6. 3.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
    7. 3.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
    8. 3.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
    9. 3.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
    10. 3.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
    11. 3.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
  7.   法规遵从性
  8.   修订历史记录
MMC1 – Micro SD 接口

SKEVM 板提供了一个 micro SD 卡接口,连接到 AM62x SoC 的 MMC1 端口。Micro SD 卡插槽(制造商器件型号为 MEM2051-00-195-00-A)用于连接 AM62x SoC 的 MMC1 端口。支持 UHS1 操作,包括 1.8V 和 3.3V 下的 IO 操作。Micro SD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,SoC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器可以支持并可以转换到 1.8V 的最快速度。

使用一个负载开关(制造商器件型号为 TPS22918DBVR)来提供 SD 卡连接器电源,可以通过对 RESETSTATz 的输出、PORz_OUT 和 IO 扩展器的 GPIO 进行与运算来控制该开关。为数据、时钟和命令信号提供了器件型号为 TPD6E001RSE 的 ESD 保护器件。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。

GUID-32B4F53A-EE33-4DE4-B3DD-F99BD1C8C361-low.png