ZHCUAS3C may 2022 – may 2023
根据 Rfb(R150) 电阻值和电源优化要求,AM62x 的内核电压可以是 0.75V 或 0.85V。默认情况下,将安装 Rfb = 41.2K (VDD_CORE = 0.85V),可以通过将 Rfb 更改为 24.9K 将其更改为 0.75V。所有 SoC 电源轨上都提供了电流监控器。
SoC 具有多个不同的 IO 组。每个 IO 组由特定电源供电,如表 2-14 所示。
Sl 编号 | 电源 | SoC 电源轨 | IO 电源组 | 电压 |
---|---|---|---|---|
1 | VDD_CORE | VDDA_CORE_USB | 0.85 | |
VDDA_CORE_CSI | ||||
VDD_CANUART | CANUART | |||
VDD_CORE | CORE | |||
2 | VDDR_CORE | VDDR_CORE | CORE | 0.85 |
3 | VDDA_1V8 | VDDA_1V8_CSIRX。 | CSI | 1.8 |
VDDA_1V8_USB | USB | |||
VDDA_1V8_MCU | ||||
VDDA_1V8_OLDI | OLDI | |||
VDDA_1V8_OSCO | OSCO | |||
VDDA_PLL0、VDDA_PLL1 和 VDDA_PLL2 | ||||
4 | VDD_DDR4 | VDDS_DDR | DDR0 | 1.2 |
VDDS_DDR_C | ||||
5 | VPP_1V8 | VPP_1V8 | 1.8 | |
6 | SoC_VDDSHV5_SDIO | VDDSHV5 | MMC1 | |
7 | SoC_DVDD1V8 | VDDSHV0 | 通用 | 1.8 |
VDDSHV1 | OSPI | |||
VDDSHV4 | MMC0 | |||
VDDSHV6 | MMC2 | |||
VMON_1P8_SOC | ||||
8 | SoC_DVDD3V3 | VDDSHV0 | 通用 | 3.3 |
VDDSHV2 | RGMII | |||
VDDSHV3 | GPMC | |||
VDDSHV_MCU | MCU 通用 | |||
VMON_3P3_SOC | ||||
VDDA_3P3_USB | USB |