ZHCUAS3C may 2022 – may 2023
本节介绍了每个 EVM 版本目前已知的问题,以及适用的权变措施。EVM 组件上的修改标签中列出了已修复的问题。
问题编号 | 问题标题 | 问题描述 | 受影响的型号 |
---|---|---|---|
1 | HDMI/DSS 颜色不正确 | E1 板上的 HDMI 发送器显示不正确的颜色。 | E1 |
2 | J9 和 J10 接头对齐 | MCU 接头和 PRU 接头在 E1 上未对齐 | E1 |
3 | 取消了 E1 上的 USB 引导 | USB 引导在 E1 板上不可用 | E1 |
4 | OLDI 连接器位置和引脚排列 | OLDI 连接器引脚排列已更改,E1/E2 板需要一个适配器。 | E1、E2 |
5 | 在 E2 上取消了蓝牙 | 蓝牙在 E2 板上不起作用。 | E1、E2 |
6 | 以太网 PHY 时钟延迟默认 Strap 配置 | 默认 PHY Tx 时钟延迟需要设置为 0ns | E1、E2 |
7 | TEST_POWERDOWN 信号短路 | 需要更改电阻器以避免从 VMain 回流 | E1、E2 |
8 | SD 卡检测信号 | 在某些情况下,MMC1_SDCD 线路可能会导致 SoC 的虚假中断。 | E1、E2 |
9 | PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出 | 来自 PD 控制器的 I2C_IRQ 信号未引脚输出,导致 USB 主机和器件模式操作出现问题。 | E1、E2 |
10 | INA 电流监视器地址更改 | INA 地址行更改为地址虚假地址更改。 | E1、E2 |
11 | 测试自动化 I2C 缓冲器更改 | 缓冲器 IC 类型问题导致从测试自动化接口访问 I2C1 总线时出现问题。 | E1、E2、E3 |