ZHCUAS3C may   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2系统说明
    1. 2.1 关键特性
      1. 2.1.1 热性能合规性
      2. 2.1.2 处理器
      3. 2.1.3 电源
      4. 2.1.4 存储器
      5. 2.1.5 JTAG/仿真器
      6. 2.1.6 支持的接口和外设
      7. 2.1.7 扩展连接器/接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 2.2 功能方框图(SK-AM62 和 SK-AM62B)
    3. 2.3 功能方框图(SK-AM62-P1 和 SK-AM62B-P1)
    4. 2.4 AM62x SKEVM 接口映射
    5. 2.5 上电/断电过程
      1. 2.5.1 加电过程
      2. 2.5.2 断电过程
      3. 2.5.3 电源测试点
    6. 2.6 外设和主要元件描述
      1. 2.6.1  计时
        1. 2.6.1.1 外设参考时钟
      2. 2.6.2  复位
      3. 2.6.3  OLDI 显示接口
      4. 2.6.4  CSI 接口
      5. 2.6.5  音频编解码器接口
      6. 2.6.6  HDMI 显示接口
      7. 2.6.7  JTAG 接口
      8. 2.6.8  测试自动化接头
      9. 2.6.9  UART 接口
      10. 2.6.10 USB 接口
        1. 2.6.10.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.6.10.2 USB 2.0 Type-C 接口
      11. 2.6.11 存储器接口
        1. 2.6.11.1 DDR4 接口
        2. 2.6.11.2 OSPI 接口
        3. 2.6.11.3 MMC 接口
          1. 2.6.11.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 2.6.11.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 2.6.11.3.3 MMC2 - Wilink 接口
        4. 2.6.11.4 EEPROM
      12. 2.6.12 以太网接口
        1. 2.6.12.1 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
        2. 2.6.12.2 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      13. 2.6.13 GPIO 端口扩展器
      14. 2.6.14 GPIO 映射
      15. 2.6.15 电源
        1. 2.6.15.1 电源要求
        2. 2.6.15.2 电源输入
        3. 2.6.15.3 电源
        4. 2.6.15.4 电源时序
        5. 2.6.15.5 AM62x SoC 电源
        6. 2.6.15.6 电流监控
      16. 2.6.16 AM62x SKEVM 用户设置/配置
        1. 2.6.16.1 EVM DIP 开关
        2. 2.6.16.2 引导模式
        3. 2.6.16.3 用户测试 LED
      17. 2.6.17 扩展接头
        1. 2.6.17.1 PRU 连接器
        2. 2.6.17.2 用户扩展连接器
        3. 2.6.17.3 MCU 连接器
      18. 2.6.18 中断
      19. 2.6.19 I2C 地址映射
  6. 3已知问题和修改
    1. 3.1  问题 1 - E1 上的 HDMI/DSS 颜色不正确
    2. 3.2  问题 2 - E1 上的 J9 和 J10 接头对齐
    3. 3.3  问题 3 – 取消了 E1 上的 USB 引导
    4. 3.4  问题 4 – OLDI 连接器位置和引脚排列
    5. 3.5  问题 5 - 在 E2 EVM 上取消了蓝牙
    6. 3.6  问题 6 – 以太网 PHY 时钟延迟默认 (Strap) 配置更改
    7. 3.7  问题 7 - TEST_POWERDOWN 更改
    8. 3.8  问题 8 - MMC1_SDCD 虚假中断
    9. 3.9  问题 9 - PD 控制器 I2C2 IRQ 未引脚输出
    10. 3.10 问题 10 - INA 电流监控器地址更改
    11. 3.11 问题 11 - 测试自动化 I2C 缓冲器更改
  7.   法规遵从性
  8.   修订历史记录

USB 2.0 Type-C 接口

在 SKEVM 上,通过 USB Type-C 连接器 J13(制造商器件型号 2012670005)提供 USB 2.0 接口,支持高达 480Mbps 的数据速率。J13 用于数据通信,也用作电源连接器。它使用 PD 控制器 TPS65988DHRSHR IC 配置为 DRP 端口,因此可以充当主机或器件。端口的角色取决于连接器上连接的器件的类型及其灌电流或拉电流能力。当端口用作 DFP 时,它可以拉取高达 5V(500mA 时)的电压。

J13 的 USB 2.0 数据线 DP 和 DM 通过扼流圈和 ESD 保护器件连接到 AM62x SoC 的 USB0 接口。SoC 的 USB0_VBUS 通过电阻分压器网络提供。

在 USB 数据线上提供共模扼流圈(制造商器件型号 DLW21SZ900HQ2B),以保护 EMI/EMC。包含器件型号为 ESD122DMXR 的 ESD 保护器件,以消除 USB2.0 DP/DM 信号上的 ESD 冲击。CC 信号上包含器件型号为 TPD1E01B04DPLT 的 ESD 保护器件,Type-C 连接器 J13 的 VBUS 电源轨上包含 TVS2200DRVR IC,以消除 ESD 冲击。

注: 有关 E1 与 USB 子系统后一种实现之间的差异的详细信息,请参阅节 3.3

GUID-F0690B6F-4FFE-4B59-9141-D117CE097285-low.png