ZHCUAS3C may 2022 – may 2023
表 2-11 详细描述了 AM62x SoC 与 AM62x SKEVM 外设之间的 GPIO 映射。
Sl 编号 | GPIO 说明 | GPIO 网络名称 | 功能 | 使用的 GPIO | SoC 多路复用信号名称 | 控制方向 | 默认状态 | 有效状态 | SoC 侧电压 | SK-EVM 上的电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 为 WLAN 接口启用 | WLAN_EN | ENABLE | GPIO0_71 | MMC2_SDCD | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV6 | SoC_DVDD1V8 |
2 | WLAN 中断 | WLAN_IRQ | 中断 | GPIO0_72 | MMC2_SDWP | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV6 | SoC_DVDD1V8 |
3 | 为 BT 接口启用 | BT_EN_SOC | ENABLE | MCU_GPIO0_1 | MCU_SPIO_CS0 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV_MCU | SoC_DVDD3V3 |
4 | CPSW 以太网 PHY 中断 | CPSW_RGMII_INTn/PRu_INTn | 中断 | GPIO1_31 | EXTINTn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
PRU 连接器中断 | ||||||||||
5 | OSPI 复位控制 GPIO | GPIO_OSPI_RSTn | RESET | GPIO0_12 | OSPI0_CSn1 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
6 | OSPI 中断 | OSPI_INTn | 中断 | GPIO0_13 | OSPI0_CSn2 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
7 | SD 卡 IO 电压选择 | VSEL_SD | ENABLE | GPIO0_31 | GPMC0_CLK | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV3 | SoC_DVDD3V3 |
8 | IO 扩展器中断 | MCU_GPIO0_15 | 中断 | MCU_GPIO0_15 | MCU_MCAN1_TX | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV_CANUART | SoC_DVDD3V3 |
9 | 通过测试自动化连接器/用户中断测试 GPIO1 | |||||||||
10 | 用户测试 LED 1 | SOC_GPIO_49 | GPIO | GPIO1_49 | MMC1_SDWP | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
IO 扩展器 - 01 | ||||||||||
1 | eMMC 复位控制 GPIO | GPIO_eMMC_RSTn | RESET | IO 扩展器 - P00 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
2 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO | GPIO_CPSW1_RST | RESET | IO 扩展器 - P01 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
3 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO | GPIO_CPSW2_RST | RESET | IO 扩展器 - P02 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
4 | SD 卡负载开关使能 | MMC1_SD_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P03 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
5 | SoC 电子保险丝电压 (VPP = 1.8V) 稳压器启用 | VPP_LDO_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P04 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
6 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 | RPI_PS_3V3_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P05 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
7 | EXP CONN 5V 电源开关启用 | RPI_PS_5V0_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P06 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
8 | 音频编解码器复位控制 GPIO | GPIO_AUD_RSTn | RESET | IO 扩展器 - P07 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
9 | EXP CONN HAT 板检测 | RPI_HAT_DETECT | 检测 | IO 扩展器 - P010 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
10 | PRU 电路板检测 | PRU_DETECT | 检测 | IO 扩展器 - P11 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
11 | SOC UART1 多路复用器选择 | UART1_MUX_SEL | 选择 | IO 扩展器 - P12 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
12 | 为 Wilink 电平转换器启用 | WL_LT_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P13 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
13 | HDMI 发送器复位控制 GPIO | GPIO_HDMI_RSTn | RESET | IO 扩展器 - P14 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
14 | Rasberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO1 | CSI_GPIO1 | 输入/输出 | IO 扩展器 - P15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
15 | Rasberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO2 | CSI_GPIO2 | 输入/输出 | IO 扩展器 - P16 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
16 | PRU 电源开关启用 | PRU_3V3_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P17 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
17 | HDMI 中断 | HDMI_INTn | 中断 | IO 扩展器 - P20 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
18 | 通过测试自动化连接器测试 GPIO 2 | TEST_GPIO2 | 与 AM62X 进行通信的 GPIO | IO 扩展器 - P21 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
19 | MCASP2 启用和方向控制 | AUD_BUF_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P22 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
20 | WL_BUF_EN | ENABLE | IO 扩展器 - P23 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | ||
21 | AUD_BUF_CLK_DIR | 方向控制 | IO 扩展器 - P24 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | ||
22 | WL_BUF_CLK_DIR | 方向控制 | IO 扩展器 - P25 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | ||
23 | OLDI 显示器背光启用 | VLED_ENB | ENABLE | IO 扩展器 - P26 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 | |
24 | 用户测试 LED 2 | IO_EXP_TEST_LED | GPIO | IO 扩展器 - P27 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |