ZHCUAR6 May 2022
AMC1333 是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000 VPEAK 的电隔离。在与数字滤波器结合使用时,AMC1333 可用于实现无缺失代码的 16 位模数 (A/D) 转换。
在高分辨率测量应用中,可在 10MHz 调制器速率下使用 20kHz 的数字滤波器带宽获得 14 位的有效精度。
#GUID-FC21E812-E99E-4DE0-A158-179C9CB3B476/TABLE_MG3_FMW_1TB 列出了可通过德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com 获得的相关文档。
| 文档 | 文献编号 |
|---|---|
| AMC1333 数据表 | https://www.ti.com/lit/pdf/SBASA71 |
| 比较隔离式放大器和隔离式调制器 技术白皮书 |
https://www.ti.com/lit/pdf/SBAA359 |