ZHCUAR6
May 2022
摘要
商标
1
EVM 概览
1.1
特性
1.2
引言
2
模拟接口
2.1
模拟输入
3
数字接口
4
电源和器件运行
4.1
AVDD 和 DVDD 输入:J2 和 J3
4.2
器件操作
5
布局、物料清单和原理图
5.1
印刷电路板布局
5.2
物料清单
5.3
原理图
1.1
特性
该 EVM 支持以下特性:
全功能评估板,适用于 AMC1333 单通道 Δ-Σ 调制器
螺纹接线端子,用于外部 AVDD 和 DVDD 电源
螺纹接线端子,可轻松接触模拟输入和数字输出