ZHCUAR6 May 2022
AMC1333EVM 数字输入/输出位于 J4,是一款简单的三端子螺钉连接器。J4.2 是安装在位置 U1 中的调制器的输出数据。如#T4412734-2 所示,U1 的引脚 7 是调制器时钟输出。可以在 J4.3 上相对于 J4.1 对时钟输出进行监控。#T4412734-2 显示了 AMC1333EVM 的数字 I/O 电路。表 3-1 列出了相对于 J4 的数字输出信号。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J4.1 | DGND | 数字接地基准 |
| J4.2 | DOUT | 调制器位流数据输出 |
| J4.3 | 时钟 | 调制器时钟 |