ZHCUAR6 May 2022
AMC1333EVM 电路板的模拟输入允许通过具有 10Ω 电阻器(R5 和 R6)和 10nF 电容器 (C2) 的 R/C 滤波器连接到 AINP 和 AINN。如果不需要滤波,可以移除 C2 电容器,并可将 R5 和 R6 电阻器替换为 0Ω 电阻器。
默认情况下,不组装由 R1、R2 和 R3 组成的用户可选电阻分压器网络。组装此电阻分压器网络可让用户选择 R1、R2 和 R3 的值,从而在 R3 两端生成电压以进行电压检测。#SBAU2565594 显示了 AMC1333EVM 的输入电路原理图,表 2-1 列出了螺纹接线端子连接。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J1.1 | AINP | AMC1333 的同相模拟输入 |
| J1.2 | AINN | AMC1333 的反相输入 |
| J1.3 | AGND | 模拟接地基准 |