ZHCUAR6 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 引言
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
  5. 3数字接口
  6. 4电源和器件运行
    1. 4.1 AVDD 和 DVDD 输入:J2 和 J3
    2. 4.2 器件操作
  7. 5布局、物料清单和原理图
    1. 5.1 印刷电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

AVDD 和 DVDD 输入:J2 和 J3

有两个螺纹接线端子可连接外部电源。J2 螺纹接线端子允许用户从外部为 AVDD 供电,而螺纹接线端子 J3 允许用户从外部为 DVDD 供电。AVDD 电源必须介于 3VDC 和 5.5VDC 之间,DVDD 电源必须介于 3VDC 和 5VDC 之间。#T4412734-3 显示了输入电源方案。

图 4-1 AVDD 和 DVDD 输入