ZHCUAR6 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 引言
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
  5. 3数字接口
  6. 4电源和器件运行
    1. 4.1 AVDD 和 DVDD 输入:J2 和 J3
    2. 4.2 器件操作
  7. 5布局、物料清单和原理图
    1. 5.1 印刷电路板布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图

器件操作

对 AMC1333EVM 应用模拟电源时,数字输出变为有源输出。AMC1333 使用自己的内部调制器时钟。螺纹接线端子 J4 具有表 3-1 中列出的连接。

模拟输入信号可直接施加到螺纹接线端子 J1 上;有关详细信息、请参阅GUID-9459551D-36AB-4506-ADF3-8B48344BE312.html#SBAU2565594 和表 2-1。AMC1333 的线性模拟输入范围 (VIN+) – (VIN-) 为 ±1V。

对于 AMC1333,当输入电压接近最大输入电平 +1V 时,调制器输出的 1 密度接近 92%。同样,当输入电压接近 –1V 的下限时,1 的密度约为 8%。