ZHCUAP1A December 2022 – January 2023
禁用预充电时,可能需要阻止双向电流流动。所示的电路可允许电流流回电池,即使由于 FET 的体二极管而被禁用也是如此。通过使用与 MOSFET 串联的标准预充电接触器可阻止此电流流动,该接触器还提供电隔离。或者,可以将一个 FET 与 RSHUNT 和电感器之间的开关 FET 串联,以便此阻断 FET 的源极连接到 VSSS,而栅极连接到 TPSI3052-Q1 VDDH 电源。这样,在 TPSI3052-Q1 提供次级电源时即可启用 FET,并且体二极管在禁用时定向以阻断反向电流。
图 2-4 参考设计原理图