ZHCUAP1A December 2022 – January 2023
TLV7011(单通道)是微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨到轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装和标准引线式封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电应用。
TLV701x 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 260ns,静态电源电流为 5μA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些特性使得该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。