ZHCUAP1A December 2022 – January 2023
UCC27517A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 开关。借助于能够将击穿电流降至极低水平的设计,UCC27517A-Q1 可以将高峰值电流脉冲灌入和拉取到容性负载中,从而提供轨至轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 13ns)。
UCC27517A-Q1 器件在输入上处理 -5V 电压。
UCC27517A-Q1 在 VDD = 12V 时提供 4A 拉电流和 4A 灌电流(对称驱动)峰值驱动电流功能。
UCC27517A-Q1 可在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围以及 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内运行。VDD 引脚上的内部欠压闭锁 (UVLO) 电路可在 VDD 工作范围之外保持输出低电平。此器件能够在低电压电平(例如低于 5V)下运行,并且拥有同类产品中非常出色的开关特性,因此非常适用于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。