ZHCUAP1A December 2022 – January 2023
图 3-1 电路板
图 3-2 原理图
图 3-3 400V 下的 TPSI3052-Q1,带 E3M0075120K(MOSFET 1200V/75mΩ,SiC,E3M,TO-247-4)
图 3-4 800V 下的 TPSI3052-Q1,带 E3M0075120K(MOSFET 1200V/75mΩ,SiC,E3M,TO-247-4)
图 3-5 400V 下的 TPSI3052-Q1,带 E3M0060065K(MOSFET 650V/60mΩ,SiC,E3M,TO-247-4)