ZHCUAP1A December 2022 – January 2023
为简单起见,EN 和 VDDP 信号均连接到同一电源,并且同时提供这两个信号。在提供 VDDP 和 EN 信号之前,M1 会打开,并且电感器与系统断开连接。当提供 VDDP 和 EN 后,TPSI3052-Q1 开始向次级侧传输电力,在 VDDH 高于其 UVLO 后,开始预充电。TLV7011 比较器和 UCC27517A-Q1 驱动器由 TPSI3052-Q1 器件供电。具有迟滞功能的比较器参考设计中详细介绍了迟滞比较器。比较器可被视为具有 VTH(高阈值)和 VTL(低阈值)的迟滞比较器。考虑以下情况:
- V (RSHUNT) = VH → TLV7011 输出 0 V → FET OFF
- V (RSHUNT) = VL → TLV7011 输出 5 V → FET ON
RSHUNT 两端的电压可以确定为 I✕R。流向电感器的电流基本上由 RSHUNT 两端的电压控制。迟滞比较器通过以下公式进行说明。建议选择 R2 > 10kΩ,尽可能减少电路的电流消耗。
VL = 确定 IMIN 的下降迟滞阈值
VH = 确定 IPEAK 的上升迟滞阈值
+5V_Iso = 来自为 TLV7011 供电的 TPSI3052-Q1 的 5V VDDM 电源
RSHUNT = 用于电流检测的分流电阻
TPSI3052-Q1 为控制电路供电,但功率传输能力有限。旨在减少控制电路的电流消耗,以便在以所需开关频率进行开关期间为 FET 栅极的充电和放电分配功率。公式 6 和 7 展示了开关频率、驱动电流、驱动电压和总栅极电荷之间的关系。
FMAX = 有源预充电所需的最大开关频率
IDRIVER_MAX = 开关频率为 FMAX 时的最大驱动器电流
PDRIVER_MAX = 达到预期 FMAX 的最大功率需求