ZHCUAN2 August   2021

 

  1.   低附加抖动八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟选择
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 配置单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 EVM 电路板原理图
  11. 9 REACH 合规性
  12. 10物料清单

物料清单

表 10-1 物料清单
数量 值 名称 封装参考 说明 制造商 器件型号

11

0.1µF

C1、C4、C5、C6、C7、C8、C11、C12、C13、C14、C15

0402

电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

Kemet

C0402C104K8RACAUTO

1

10uF

C2

0805

电容,陶瓷,10uF,10V,+/- 10%,X5R,0805

Kemet(基美)

C0805C106K8PACTU

1

1uF

C3

0603

电容,陶瓷,1µF,10V,+/-5%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

Kemet

C0603X105J8RAC7867

2

1uF

C9、C10

0402

电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X7R,0402

MuRata

GRM155R70J105MA12D

4

4-40 x 0.25"

H1、H2、H3、H4

螺钉

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,Philips 盘形头

B&F 紧固件供应商

NY PMS 440 0025 PH

4

4-40 x 0.5"

H5、H6、H7、H8

螺柱

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

Keystone

1902C

8

J1、J3、J4、J6、J7、J8、J10、J11

SMA 连接器

连接器,SMA,插孔,直式,边缘安装

RF Solutions Ltd.

CON-SMA-EDGE-S

1

5.08mm,2x1

J2

端子块

端子块,5.08mm,2x1,TH

Molex

039544-3002

1

100mil,3x1

J5

标头

接头,100mil,3x1,金,TH

Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)

PBC03SAAN

1

50Ω

L1

1206

铁氧体磁珠,50Ω(100MHz 时),12A,1206

MuRata

BLM31SN500SZ1L

1

0.650" x 0.200"

LBL1

PCB 标签

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

Brady

THT-14-423-10

4

49.9

R2、R4、R8、R10

0402

电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

Panasonic

ERJ-2RKF49R9X

27

0

R7、R13、R14、R15、R16、R21、R22、R23、R24、R26、R27、R28、R29、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47

0402

电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

Vishay-Dale(威世达勒)

CRCW04020000Z0ED

8

100

R17、R18、R19、R20、R30、R31、R32、R33

0402

电阻,100,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

Vishay/Beyschlag(威世/贝士拉革)

MCS0402MD1000BE100

1

1x2

SH1

分流器

分流器,100mil,镀金,黑色

Samtec

SNT-100-BK-G

3

红色

TP1, TP3, TP4

Testpoint

测试点,微型,红色,TH

Keystone (启斯东)

5000

1

黑色

TP2

Testpoint

测试点,微型,黑色,TH

Keystone

5001

1

U1

VQFN28

2:8 低附加抖动 LVDS 缓冲器

德州仪器 (TI)

LMK1D1208