ZHCUAN2 August   2021

 

  1.   低附加抖动八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板
  2.   商标
  3. 特性
  4. 总体描述
  5. 信号路径和控制电路
  6. 入门
  7. 电源连接
  8. 输入时钟选择
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 配置单端输入
  9. 输出时钟
  10. EVM 电路板原理图
  11. REACH 合规性
  12. 10物料清单

总体描述

LMK1D1208 是一款高性能、低附加抖动时钟缓冲器。它有两个通用输入缓冲器,支持可由控制引脚选择的差分时钟输入。此器件还有片上偏置发生器,可为交流耦合差分时钟输入提供 LVDS 共模电压。

该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208 的电气性能。该评估板经过全面组装和出厂测试,支持对器件功能进行全面验证。为获得出色性能,评估板配备有 SMA 连接器和阻抗控制在 50Ω 的微带传输线。