ZHCUAN2 August   2021

 

  1.   低附加抖动八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板
  2.   商标
  3. 1 特性
  4. 2 总体描述
  5. 3 信号路径和控制电路
  6. 4 入门
  7. 5 电源连接
  8. 6 输入时钟选择
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 配置单端输入
  9. 7 输出时钟
  10. 8 EVM 电路板原理图
  11. 9 REACH 合规性
  12. 10物料清单

REACH 合规性

REACH 合规性

按照 EU REACH 法规第 33 条的规定,我们特此告知,此 EVM 的元件中至少含有一种含量高于 0.1% 的高度关注物质 (SVHC)。在德州仪器 (TI),这类物质的年使用量不超过 1 吨。SVHC 是:

元件制造商

元件类型

元件器件型号

SVHC 物质

SVHC CAS(如果有)

Molex(莫仕)

5.08 间距垂直固定安装的欧式 PCB 端子块(双电路)

039544-3002

铅

7439-92-1