ZHCUAN2
August 2021
LMK1D1208
低附加抖动八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板
商标
1
特性
2
总体描述
3
信号路径和控制电路
4
入门
5
电源连接
6
输入时钟选择
6.1
差分输入
6.2
配置单端输入
7
输出时钟
8
EVM 电路板原理图
9
REACH 合规性
10
物料清单
5
电源连接
图 5-1
电源块连接.
TP1 和 TP2 可用作可选测试点。
将电源连接至标有
VCC
(
JC2-1 或 TP1
)的触点接头,并将电源的接地端连接至
GND
(
JC2-2 或 TP2
)。去耦电容器和铁氧体磁珠将 EVM 电源与该器件的电源引脚隔离开。
1.71V 至 3.465V 的电源电压可用于此 EVM。