ZHCUAN2 August   2021

 

  1.   低附加抖动八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板
  2.   商标
  3. 特性
  4. 总体描述
  5. 信号路径和控制电路
  6. 入门
  7. 电源连接
  8. 输入时钟选择
    1. 6.1 差分输入
    2. 6.2 配置单端输入
  9. 输出时钟
  10. EVM 电路板原理图
  11. REACH 合规性
  12. 10物料清单

低附加抖动八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板

LMK1D1208 是一款高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两路通用输入、八路 LVDS 输出和一个输入使能引脚。

该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208 的电气性能,本文档中的首字母缩略词 EVM、术语评估模块和评估板都是指 LMK1D1208EVM。

为了实现出色性能,LMK1D1208EVM 配备 50Ω SMA 连接器和阻抗控制为 50Ω 的微带传输线。

GUID-20201214-CA0I-XQ4P-4ZZV-ZCDXFVKG4RNT-low.png图 1-1 LMK1D1208 评估板.