ZHCUAM4 March 2021
标记为 DGATE (TP4) 的测试点用于监控 Q2 的栅极电压,而 HGATE (TP3) 用于 Q1 的栅极电压。标有 VIN (TP1) 的测试点测量输入电压,VOUT (TP2) 测量输出电压。标有 VA (TP6) 的测试点也连接到 A 引脚,用于测量 Q1 和 Q2 MOSFET 的源极电压。测试点 GND1、GND3 和 GND4 提供对输入 GND 电压的访问,GND2 提供对 LM74800-Q1 GND 引脚的访问。
| 连接器 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 输入电源正电源轨的电源输入连接器 |
| J3 | 电源的接地连接 |
| J2 | 负载正极侧的电源输出连接器 |
| J4 | 负载的接地连接 |
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| VIN | EVM 的输入电源 |
| VOUT | EVM 的输出 |
| VA | Q1 和 Q2 MOSFET 以及 LM7480x-Q1 的 A 引脚的共源极测试点 |
| DGATE | 理想二极管 MOSFET 栅极控制的输出 |
| HGATE | 热插拔 MOSFET 栅极控制的输出 |
| GND1、GND 2、GND3 和 GND4 | EVM 接地测试点 |
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| J5 | EN/UVLO 控制
|
| J6 | OVP 设置
|
| J7 | 启用输出的 LED 指示 |