ZHCUAM4 March   2021

 

  1.   LM74800 评估模块:LM74800EVM-CS
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2说明
    1. 2.1 输入功率和负载(J1/J3 和 J2/J4):
    2. 2.2 使能控制 (J5):
    3. 2.3 过压保护 (J6):
    4. 2.4 两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q3 和 Q2):
    5. 2.5 输出压摆率控制(R2 和 C4):
    6. 2.6 输出肖特基二极管 (D3) 和 LED 指示:
    7. 2.7 针对 200V 未抑制负载突降保护的 TVS 选择:
    8. 2.8 测试点:
  5. 3原理图
  6. 4测试设备要求
    1. 4.1 电源
    2. 4.2 仪表
    3. 4.3 示波器
    4. 4.4 负载
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 初始设置
    2. 5.2 上电
    3. 5.3 未抑制的 200V 负载突降保护
    4. 5.4 ISO 7637-2 脉冲 1–600V 50Ω
  8. 6电路板布局和物料清单
    1. 6.1 电路板布局
    2. 6.2 物料清单
  9.   修订历史记录

过压保护 (J6):

过压保护通过跳线 J6 进行配置。J6 上的设置 2-3 可将 OVP 保护配置到输入侧。OVP 上升阈值设置为 38.4V,J6 上设置为 2-3,下降阈值设置为 35.2V。J6 上设置为 1-2 可配置 OV 钳位运行。这为钳位提供了输出电压(迟滞开/关输出)。