ZHCUAM4 March   2021

 

  1.   LM74800 评估模块:LM74800EVM-CS
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2说明
    1. 2.1 输入功率和负载(J1/J3 和 J2/J4):
    2. 2.2 使能控制 (J5):
    3. 2.3 过压保护 (J6):
    4. 2.4 两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q3 和 Q2):
    5. 2.5 输出压摆率控制(R2 和 C4):
    6. 2.6 输出肖特基二极管 (D3) 和 LED 指示:
    7. 2.7 针对 200V 未抑制负载突降保护的 TVS 选择:
    8. 2.8 测试点:
  5. 3原理图
  6. 4测试设备要求
    1. 4.1 电源
    2. 4.2 仪表
    3. 4.3 示波器
    4. 4.4 负载
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 初始设置
    2. 5.2 上电
    3. 5.3 未抑制的 200V 负载突降保护
    4. 5.4 ISO 7637-2 脉冲 1–600V 50Ω
  8. 6电路板布局和物料清单
    1. 6.1 电路板布局
    2. 6.2 物料清单
  9.   修订历史记录

针对 200V 未抑制负载突降保护的 TVS 选择:

输入端需要两个 TVS 二极管 D1 和 D2。正极侧两个 TVS 的击穿电压高于最大系统电压 (200V)。在负极侧,二极管 D3 用于钳制 ISO 7637-2 脉冲 1。建议将 SMBJ150A 用作 D2 并将 SMBJ33CA 用作 D1。