若要验证启动行为,请将示波器连接到评估模块:
- 通道 1 – 输入电压(测试点标签 VIN)
- 通道 2 - A 引脚电压(测试点标签 VA)
- 通道 3 - DGATE 电压(测试点标签 DGATE)
- 通道 4 - HGATE 电压(测试点标签 HGATE)
将负载设置为 200mA,触发到通道 1 上升,并打开电源。在
图 5-2 中捕获了 LM74800EVM-CS 的启动行为。
图 5-2 上电 12V:HGATE 和输出
图 5-4 上电 12V:电荷泵 VCAP
图 5-3 上电 12V:DGATE 和 A
图 5-5 上电 12V:DGATE 和 HGATE