ZHCUAM4 March   2021

 

  1.   LM74800 评估模块:LM74800EVM-CS
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2说明
    1. 2.1 输入功率和负载(J1/J3 和 J2/J4):
    2. 2.2 使能控制 (J5):
    3. 2.3 过压保护 (J6):
    4. 2.4 两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q3 和 Q2):
    5. 2.5 输出压摆率控制(R2 和 C4):
    6. 2.6 输出肖特基二极管 (D3) 和 LED 指示:
    7. 2.7 针对 200V 未抑制负载突降保护的 TVS 选择:
    8. 2.8 测试点:
  5. 3原理图
  6. 4测试设备要求
    1. 4.1 电源
    2. 4.2 仪表
    3. 4.3 示波器
    4. 4.4 负载
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 初始设置
    2. 5.2 上电
    3. 5.3 未抑制的 200V 负载突降保护
    4. 5.4 ISO 7637-2 脉冲 1–600V 50Ω
  8. 6电路板布局和物料清单
    1. 6.1 电路板布局
    2. 6.2 物料清单
  9.   修订历史记录

说明

LM74800EVM-CS 默认配置为在冷启动期间提供 24V 电池保护 (6V)、200V 未抑制负载突降保护以及反向电池保护。请注意,在 200V 未抑制负载突降保护期间,只有 VS 引脚将通过 10kΩ 电阻器暴露于 200V。额定电压为 60V 的齐纳二极管用于钳位和保护 VS 引脚。电路的其余部分不会承受更高的电压,因为 MOSFET Q1 可以完全关断,也可以将输出电压钳位到安全电平。