ZHCUAM2A December   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543320EVM 3A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 断续电流限制
    11. 3.11 过压保护
    12. 3.12 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

断续电流限制

图 3-30 至 图 3-31 显示了 TPS543320 断续电流限制功能。这些波形通过 U2 进行测量。图 3-30 显示了在电流限制设置下的过载响应,而 图 3-31 显示了输出端硬短路响应。

图 3-31 显示了 TPS543320 在输出过载时进入断续模式。TPS543320 在断续等待时间后尝试重启,但输出端仍然存在过载。在下一次重启尝试中,过载已消除,因此 TPS543320 正常启动。

GUID-20201130-CA0I-FT4S-CH06-B4WPPHKZJXVV-low.png图 3-30 U2 输出过流保护 –
GUID-20201130-CA0I-NRBB-GJW7-DSHS7W5HCB5B-low.png图 3-31 U2 OCP 断续和恢复