ZHCUAM2A December 2020 – May 2021
TPS543320 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,可提供高达 3A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4 V 至 18 V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS543320 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS543320 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将稳压器与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS543320 FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后,TPS543320 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。
该评估模块包括 TPS543320 的两种设计。第一种设计旨在演示使用 TPS543320 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。小面积设计适合 100mm2 以内。第二种设计旨在演示使用 TPS543320 稳压器进行设计时,可提升效率。第二种设计还包括可用于简单评估 TPS543320 功能的跳线。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS543320EVM | VIN = 4 V 至 18 V | 0A 至 3A |