ZHCUAM2A
December 2020 – May 2021
TPS543320EVM 3A SWIFT™ 稳压器评估模块
商标
1
引言
1.1
背景
1.2
准备工作
1.3
性能特性汇总
2
配置和修改
2.1
输出电压
2.2
开关频率(FSEL 引脚)
2.3
电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
2.4
可调节 UVLO
3
测试设置和结果
3.1
输入/输出连接
3.2
效率
3.3
输出电压调节
3.4
负载瞬态和环路响应
3.5
输出电压纹波
3.6
输入电压纹波
3.7
与时钟同步
3.8
通过 EN 启动和关断
3.9
通过 VIN 启动和关断
3.10
断续电流限制
3.11
过压保护
3.12
热性能
4
电路板布局布线
4.1
布局
5
原理图和物料清单
5.1
原理图
5.2
物料清单
6
修订历史记录
4
电路板布局布线
本节提供了
TPS543320EVM
的说明、电路板布局布线和分层图解。