ZHCUAM2A December   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543320EVM 3A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 断续电流限制
    11. 3.11 过压保护
    12. 3.12 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

效率

图 3-1 至 图 3-4 显示了 TPS543320EVM 两种设计的效率。使用 U2 的选择跳线时,包括不同输出电压和开关频率组合的结果。表 3-3 中列举的测试点用于效率测量。使用这些测试点可尽可能降低 PCB 寄生功率损耗对测量功率损耗的影响。

以下是一些额外的测试设置注意事项,用于尽可能减少外部功率损耗来源。

  • 禁用其他稳压器来避免在效率测量中包含该稳压器的开关静态电流。
  • 在测量 U2 的效率时,不要用 TP28 测量 U2 的 SW 引脚。使用该测试点测量 SW 引脚会为该节点加载 500Ω 电阻,效率测量包括该外部电阻中的功率损耗。
  • 移除 J11 和 J13 的分流器,因为连接到 U2 的 EN 电阻分压器会消耗少量功率。

表 3-3 效率测量测试点
相关 IC 测试点名称 参考标识符 功能
U1 VIN_U1 TP1 连接在 U1 引脚附近的输入电压测试点
VOUT_U1 TP2 U1 输出电感附近的输出电压测试点
PGND_EFF_U1 TP5 通过开尔文连接方式连接到 U1 附近的输入和输出电压的 PGND 参考测试点
U2 VIN_U2 TP12 连接在 U2 引脚附近的输入电压测试点
VOUT_U2 TP15 U2 输出电感附近的输出电压测试点
PGND_EFF_U2 TP17 通过开尔文连接方式连接到 U2 附近的输入和输出电压的 PGND 参考测试点
GUID-20201208-CA0I-KMVV-B0JP-CZQGMH6NGGVN-low.gif
VOUT = 1.8V fSW = 1500 kHz
图 3-1 U1 效率
GUID-20201208-CA0I-XPBN-WLMB-D0MXFGMZVSMF-low.gif
VIN = 12V fSW = 1000 kHz
图 3-3 U2 效率 – 具有不同输出电压的 1000kHz 开关频率
GUID-20201208-CA0I-P2ZT-KCJH-03KG7NWQMG51-low.gif
VOUT = 3.3V fSW = 1000 kHz
图 3-2 U2 效率 – 默认配置
GUID-20201208-CA0I-XPBN-WLMB-D0MXFGMZVSMF-low.gif
VIN = 9V VOUT = 3.3V
图 3-4 U2 效率 – 具有不同开关频率的 3.3V 输出