ZHCUAM2A December   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543320EVM 3A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 断续电流限制
    11. 3.11 过压保护
    12. 3.12 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

通过 EN 启动和关断

图 3-25 和 图 3-26 显示了通过 EN 对 U2 进行启动和关断的波形。在图 3-25 中,最初施加输入电压,通过使用外部函数发生器将 EN 拉至 GND 来抑制输出。当 EN 电压升高到使能阈值电压以上时,启动序列开始,输出电压斜升至外部设置值。在 图 3-26 中,外部函数发生器将 EN 拉至接地,TPS543320 关断。

图 3-27 显示了相对于 EN 引脚的 BP5 内部 LDO 启动。

ENOFF_U1 跳线或 RDIV_VIN 上的分流器可分别用于测试 U1 和 U2 的 EN 启动。当从 ENOFF_U1 移除该分流器后,EN 被释放并且 U1 的启动序列开始。当分流器放置在 RDIV_VIN 上时,通过电阻分压器将 EN 拉至输入电压,并且 U2 的启动序列开始。

GUID-20201130-CA0I-GS6J-BSLH-QZHDRLNXSRPD-low.png图 3-25 通过 EN 启动 U2,空载
GUID-20201130-CA0I-KZ9B-3PX5-GJ8T5TN9PNTJ-low.png图 3-27 通过 EN 启动 U2,空载并且测量 BP5
GUID-20201130-CA0I-L5M4-7RVM-RFXTZ84T6RTB-low.png图 3-26 通过 EN 关断 U2,空载