ZHCUAM2A December   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543320EVM 3A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 断续电流限制
    11. 3.11 过压保护
    12. 3.12 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

性能特性汇总

表 1-2 和 表 1-3 中提供了 TPS543320EVM 性能特性的汇总。TPS543320EVM 在 VIN = 4V 至 18V 的条件下进行设计和测试。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 且输出电压为 1.8V 和 3.3V 的条件下得出的。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温(20℃ 至 25℃)。

表 1-2 TPS543320EVM 小尺寸 (U1) 性能特点总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 电压范围 4 12 18 V
输入电流 VIN = 12V,IO = 0 A 12 mA
VIN = 5V、IO = 3A 1.23 A)
VIN 启动电压 由内部 UVLO 设置 3.95 V
VIN 停止电压 由内部 UVLO 设置 3.8 V
输出电压设定点 1.8 V
输出电流范围 VIN = 4V 至 18V 0 3 A
线性和负载调整率 VIN = 4V 至 18V,IO = 0A 至 3A ±0.1%
负载瞬态响应 IO = 0.75A 至 2.25A 电压变化 –75 mV
恢复时间在 ±0.5% 以内 32 µs
IO = 2.25A 至 0.75A 电压变化 75 mV
恢复时间在 ±0.5% 以内 32 µs
环路带宽 RO = 0.72Ω 117 kHz
相位裕度 51 度
输入纹波电压 IO = 3A 18 mVPP
输出纹波电压 IO = 3A 16 mVPP
输出上升时间 通过 Mode 引脚电阻器设置 1 ms
电流限值 通过 Mode 引脚电阻器设置 高
开关频率 (fSW) 通过 FSEL 引脚电阻器设置 1500 kHz
峰值效率 VIN = 5V、IO = 1.5A 94.7%
VIN = 12V、IO = 2.5A 91.6%
IC 外壳温度 VIN = 12V,IO = 3A,浸泡 15 分钟 35.1 ℃
表 1-3 TPS543320EVM 高效 (U2) 性能特点总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 电压范围 4 12 18 V
输入电流 VIN = 12V,IO = 0 A 21.8 mA
VIN = 5V、IO = 3A 2.1 A)
VIN 启动电压 通过 EN 引脚电阻分压器设置 4.53 V
VIN 停止电压 通过 EN 引脚电阻分压器设置 3.98 V
输出电压设定点 J14 短引脚 5 和 6 3.3 V
输出电流范围 VIN = 4 V 至 18 V 0 3 A
线性和负载调整率 VIN = 4V 至 18V、IO = 0A 至 3A ±0.1%
负载瞬态响应 IO = 0.75A 至 2.25A 电压变化 –200 mV
恢复时间在 ±0.5% 以内 28 µs
IO = 0.75A 至 2.25A 电压变化 200 mV
恢复时间在 ±0.5% 以内 28 µs
环路带宽 RO = 1.32Ω,J18 短引脚 3 和 4 56 kHz
相位裕度 48 度
输入纹波电压 IO = 3A 130 mVPP
输出纹波电压 IO = 3A 130 mVPP
输出上升时间 通过 MODE 引脚电阻器设置,所有默认 J18 选项 1 ms
电流限值 通过 MODE 引脚电阻器设置,J18 短接引脚 1 和 2、3 和 4 或 5 和 6 高
开关频率 (fSW) 通过 FSEL 引脚电阻器设置,J17 短引脚 3 和 4 1000 kHz
峰值效率 VIN = 5V、IO = 1.75A 96.09%
VIN = 12V、IO = 2.5A 93.71%
IC 外壳温度 VIN = 12V,IO = 3A,浸泡 15 分钟 33.2 ℃