ZHCUAK1A September 2020 – April 2021 TPS546A24A
表 2-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 输入电压条件下得出的。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围,IN | 5 | 12 | 18 | V | |
| 满载输入电流 | IOUT = 10 A | 1.13 | A | ||
| 满载输入电流 | VIN = 5V,IOUT = 10 A | 2.6 | A | ||
| 空载输入电流 | IOUT = 0A,开关启用 | 65 | mA | ||
| 启用开关阈值 | 默认由电阻分压器设置,JP4 引脚 3 和 4 短接 | 4.7 | V | ||
| 禁用开关阈值 | 默认由电阻分压器设置,JP4 引脚 3 和 4 短接 | 4.22 | V | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 1.2 | V | |||
| 输出负载电流,IOUT | 0 | 10 | A | ||
| 输出电压调节 | 线路调节:VIN = 5 V 至 18 V | 0.1% | |||
| 负载调节:IOUT = 0 A 至 10 A | 0.1% | ||||
| 输出电压纹波 | IOUT = 10 A | 7 | mVpp | ||
| 输出电压下冲 | IOUT = 2.5A 至 7.5A 阶跃(10A/µs) | 90 | mV | ||
| 输出电压过冲 | IOUT = 7.5A 至 2.5A 阶跃(10A/µs) | 90 | mV | ||
| 输出过流故障阈值 | 由 MSEL2 编程的相电流限制 | 14 | A | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 由 MSEL1 编程 | 650 | kHz | ||
| 满载效率,VOUT(1) | IOUT = 10 A | 89.2% | |||
| 工作外壳温度 | IOUT = 10 A,浸泡 10 分钟 | 37 | °C | ||
| 环路带宽 | IOUT = 10 A | 37 | kHz | ||
| 相位裕度 | 61 | ° | |||
| PMBus 接口和引脚配置 (Strap) 功能 | |||||
| PMBus 地址 | 由 NVM 和 ADRSEL 编程 | 36 | 十进制 | ||
| 电压基准 | VOUT_COMMAND 的默认设置由 VSEL 编程 | 1.2 | V | ||
| 软启动时间 (TON_RISE) | TON_RISE 的默认设置由 MSEL2 编程 | 3 | ms | ||