ZHCUAK1A September   2020  – April 2021

 

  1.   TPS546A24AEVM-1PH 评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 推荐的线规
    3. 4.3 尖端和接地筒测量
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
    5. 4.5 评估分离轨输入
    6. 4.6 配置 EVM 以使 VDD5 过驱
    7. 4.7 由单个 3.3V 输入电源供电
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载和线路调节(在 TP27 和 TP26 之间进行测量)
    3. 7.3  瞬态响应
    4. 7.4  控制环路波特图
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  功率 MOSFET 漏源电压
    7. 7.7  控制开启
    8. 7.8  控制关闭
    9. 7.9  具有预偏置输出的控制开启
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  启用转换时,某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚配置 (strap) 功能
    10. 10.10 监视器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

评估分离轨输入

EVM 的默认配置适用于单轨输入。分离轨输入支持使用 3.3V PVIN 运行。对于分离轨运行,请按以下方式在 EVM 上配置跳线:

  1. 将跳线 JP3 移动到位置 1-2 以断开 PVIN 引脚与 AVIN 引脚的连接。
  2. 将 AVIN 输入应用到 T1。需要 4V 或更高的 AVIN 才能使 VDD5 电压高到足以启用转换。
  3. 如果需要使用 3.3V PVIN 运行并且 EN Select 跳线 (JP4) 处于位置 3-4,则需要更改 EN/UVLO 处的电阻分压器。或者,将 EN Select 跳线移动到位置 1-2 并使用控制信号启用转换,或使用 On/Off ConfigOPERATION 命令启用转换。