ZHCUAK1A September 2020 – April 2021
图 10-2 显示了 General Settings 可用于配置以下特性:
在点击 Write to Hardware 对一个或多个可配置参数进行更改后,可以通过点击 Store Config to NVM 将这些更改存储到非易失性存储器。执行此操作后,系统会打开弹出窗口,如果确认,这些更改便会存储到非易失性存储器,从而将所有修改内容存储到非易失性存储器。
环路主器件和环路从器件都连接到同一总线接口。在两相堆叠系统中,主器件将会接收所有 PMBus 通信并做出相应响应,从器件不需要连接到 PMBus。如果主器件接收到需要更新从器件的 PMBus 寄存器的命令,主器件会将这些命令中继转发给从器件。此选项卡上的所有命令均适用于 PHASE = 0xFF。
图 10-2 常规设置