ZHCUAK1A September 2020 – April 2021 TPS546A24A
TPS546A24A IC 在出厂时进行了预配置。可以在数据表中找到参数的出厂默认设置。如果要将 EVM 配置为出厂默认设置以外的设置,请使用Topic Link Label4.1中所述的软件。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样 TPS546A24A 才能对 GUI 做出响应,GUI 才能识别器件。要使 EVM 停止转换,默认配置是通过 EN/UVLO 电阻分压器设置为 4.22V 的标称输入电压,因此,如果要在配置期间避免发生任何转换器活动,应施加低于 4.22V 的输入电压。TI 建议施加 3.3V 的输入电压。