ZHCUAI8 April 2021
OPA3S2859RTWEVM 是一款适用于 OPA3S2859-EP 双通道可编程增益跨阻放大器的评估模块 (EVM)。EVM 以未组装电路板的形式发货,需要用户进行配置和组装元件。该模块专为 50Ω 阻抗测试设备的常规用途而设计,能够针对不同的应用进行配置。通过在放大器反馈路径中使用 1kΩ、10kΩ 和100kΩ 电阻,对电路板布局进行了性能优化,从而提供了各种增益选项。