ZHCUAI8 April 2021
OPA3S2859RTWEVM 上的反馈网络已经过优化,在通常使用 1kΩ、10kΩ 和 100kΩ 的反馈电阻器时,可减小反馈布线之间的电容耦合。这是通过间隔反馈网络和在布线之间铺设接地以隔离电容耦合来完成的。此优化的缺点是,在低增益或衰减器配置下,它可能会使放大器不稳定。对于增益较低的应用,可以减小反馈网络面积,以尽可能减少布线电感和对地电容,这将有助于在低增益下保持稳定性。EVM 在反馈布线和输出引脚之间包含建议的 10Ω 隔离电阻器的空间占用,以帮助将一些增加的电感和电容与反馈区域隔离。
电路板布局布线还包括一个可选焊盘,通过使用 R9 或 R16 的现有空间占用在 IN 引脚和反馈网络布线之间连接电阻器。这使得用户能够添加一个与现有三个反馈连接并联的可选第四个反馈路径。