ZHCUAI8 April 2021
OPA3S2859-EP 可配置为同相电压放大器、反相电压放大器或跨阻放大器。图 2-1 中所示的配置显示了配置为同相输入的放大器,其中 COM 引脚上有一个 1kΩ 增益电阻器,反馈网络中有一个 1kΩ、10kΩ 和 100kΩ 电阻器。必须在 COM 引脚 SMA 连接器上放置短接线头,以将反馈电阻器接地。这将产生 2V/V、11V/V 和 101V/V 的可选同相增益。对于电压增益配置,可通过 COM 或 IN- 引脚连接增益电阻器,但建议通过 COM 引脚连接增益电阻器以获得更佳性能。COM 引脚上的串联电阻应短接,电流输入应通过相应的 COM 引脚输入进行连接以实现跨阻配置。EVM 布局针对电压增益配置进行了优化,可轻松连接到测试设备。最好构建一个新的电路板设计,将二极管放置在尽可能靠近 COM 输入的位置,以便使用光电二极管进行跨阻测试。