ZHCUAI8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2配置和使用
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 断电、选择和锁存连接
    3. 2.3 输入和输出信号连接
    4. 2.4 反馈网络配置
    5. 2.5 重要的布局注意事项
    6. 2.6 原理图
    7. 2.7 布局图
  5. 3相关文档
  6. 4修订历史记录

断电、选择和锁存连接

OPA3S2859-EP 具有控制信号来调整每个通道(SEL0、SEL1、LTCH_A 和 LTCH_B)的选定增益路径,并通过断电输入使器件进入低电流模式。EVM 包括使用简单跳线配置来控制这些信号的选项,或使用 SMA 连接器与测试设备连接的选项。每个输入连接都包含一个适合去耦电容器或阻抗匹配电阻器(使用高速控制信号时可选)的封装。跳线配置只需将相应的控制线短接到 VCC 或 VEE 即可更改引脚功能。有关使用外部信号时的准确引脚阈值电压,请参阅增强型产品双通道 900MHz、2.5nV/√Hz 可编程增益跨阻放大器 数据表。