ZHCUAI8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2配置和使用
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 断电、选择和锁存连接
    3. 2.3 输入和输出信号连接
    4. 2.4 反馈网络配置
    5. 2.5 重要的布局注意事项
    6. 2.6 原理图
    7. 2.7 布局图
  5. 3相关文档
  6. 4修订历史记录

电源连接

此 EVM 具有用于 VCC、VEE 和 GND 的香蕉插孔连接。将正电源连接到 VCC,将负电源连接到 VEE,将接地基准连接到 GND,以便在分离电源配置中使用电路板。VEE 和 GND 输入应接地以实现单电源运行。请务必注意,在单电源配置中使用电路板时,输入和输出电阻器将以最低电源电压(而非 1/2 Vs 电压)为基准,如双电源配置中所示。

为了降低器件振荡的风险,包含推荐的电源去耦电容器非常重要。应将容值最小的电容器放置在最靠近 OPA3S2859-EP 封装的封装中,以提供良好的高频去耦。