ZHCUAI8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2配置和使用
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 断电、选择和锁存连接
    3. 2.3 输入和输出信号连接
    4. 2.4 反馈网络配置
    5. 2.5 重要的布局注意事项
    6. 2.6 原理图
    7. 2.7 布局图
  5. 3相关文档
  6. 4修订历史记录

输入和输出信号连接

EVM 上的信号输入和输出均提供 SMA 连接器和电阻器,以使阻抗与连接正确匹配。INA+、INB+、INA- 和 INB- 包含简单接地电阻器的封装,可用于实现阻抗匹配输入或将输入连接短接至地。输出采用串联分流电阻器网络配置,以允许阻抗匹配网络向放大器提供更高的负载值。输出电阻器的建议默认值为放大器提供了大约 200Ω 的负载,同时匹配 50Ω 端接输出连接。COMA 和 COMB 输入串联电阻器输入和分流输入,可用于终端电阻器或向输入端添加电容。